Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights
Lumaris Downlights

    Lumaris Downlights

    Google-Übersetzung,
    Die Lumaris-Einbauleuchtenfamilie ermöglicht es Ihnen, die vertraute Atmosphäre von Tageslicht und Glühlampenlicht in neue oder bestehende Räume zu bringen. Durch die einzigartige Kombination aus warmweißem und dimmbarem Licht bieten Lumaris-Einbauleuchten ein natürlicheres Lichtgefühl und eine intuitive Bedienung. Lumaris-Einbauleuchten sind in verschiedenen Installationsoptionen erhältlich, um individuellen Projektanforderungen gerecht zu werden und vereinen höchste Lichtqualität mit flexiblen Designmöglichkeiten.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Works seamlessly with HomeWorks QSX, RadioRA 3, Athena, and myRoom XC systems • Independent control of intensity and color temperature • Warm dimming to mimic the dimming curve of an incandescent lamp • Programming presets can automatically change color temperature based on the time of day

      1800 K - 4000 K CCT range, matching all Lumaris family products • 2-channel, continuous, flicker-free dimming from 100% down to 0.1% of measured light output 1 • Output: 800 lumens • CRI: 90+ throughout the tunable white range • 50,000 hours rated lifetime (L70) • Uses Clear Connect − Type X wireless communication • 0.5 in (12.7 mm) regress and diffusive white lens to reduce unwanted glare • Permanently affixed white or black plastic trim options available • Retrofit or canless options available

      Electrical • 120 V~ 60 Hz • 0.07 A • 8.5 W • 40 downlights maximum per 15 A breaker 

      Regulatory Approvals • cULus listed • FCC approved. Complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules • Industry Canada certified • California Title 24 as detailed in Reference Joint Appendix JA8 for High Luminous Efficacy Light Sources • California Title 20 for State Regulated Light Emitting Diode Lamps (retrofit versions) 

      Environmental • Ambient operating temperature: 32 °F to 104°F (0 °C to 40 °C) • Relative humidity: 0% − 90% non-condensing • Suitable for dry or damp locations • Suitable for wet locations. Covered ceiling only • Type IC rated and inherently protected (canless versions) • Suitable for Type IC and Non-IC luminaires (retrofit versions) 

      Warranty • www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 (USA / Canada) or +1.610.282.3800 (Others) for a printed copy

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-lumaris-downlights
    • ProduktfamilieGeneral Luminaries, Directional
    • ProduktgruppeLumaris
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen