Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowPak® Relay Module with Softswitch®

PowPak® Relay Module with Softswitch®

Google-Übersetzung,
Das PowPak®-Relaismodul mit Softswitch® ist ein Hochfrequenz-(RF)-Gerät, das die von Lutron® patentierte Softswitch®-Technologie verwendet, um Allzwecklasten basierend auf Eingaben von Pico®-Steuerungen und Radio Powr SavrTM-Anwesenheits- und Tageslichtsensoren zu steuern. Ein optionaler Niederspannungs-Trockenkontaktausgang ist verfügbar, um den Belegungsstatus an Systeme von Drittanbietern wie HLK-Steuerungen (nur RMJ-, URMJ-, RMQ-, RMM-, RMP-Modelle) zu übermitteln. Die Kommunikation mit HF-Eingabegeräten wie Pico®-Steuerungen und Radio Powr SavrTM-Sensoren erfolgt über Lutron® Clear Connect®-HF-Technologie

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 5 amps to 16 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-powpak-softswitch
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppePowPak
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4
  • Breite (Inches)2.8
  • Tiefe (Inches)1.25
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 37 17
  • OmniClassTitelDimmer Control Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA