Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

Google-Übersetzung,

Der QS-Motorgruppencontroller ist eine Schnittstelle, die eine nahtlose Integration von Quantum®- und QS-Standalone-Systemen mit AC-Jalousien, Jalousien, Lamellen, Projektionswänden oder jedem kompatiblen AC-Motor ermöglicht. Es bietet vier (4) unabhängig steuerbare AC-Höhen/Senken-Ausgänge von einer gemeinsamen AC-Eingangsspeisung.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-qs-motorcontroller
  • ProduktfamilieShades
  • ProduktgruppeQS Motor Group Controller
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.56
  • Breite (Inches)6.4
  • Tiefe (Inches)2.44
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Klassifizierung12 24 13
  • Format2014TitelRoller Window Shades
  • OmniClassNummer23-35 15 11
  • OmniClassTitelAlternating Current (AC) Motors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit