Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Google-Übersetzung,
Energi Savr Node™ ist ein Modul, das die einfache Integration von 0-10-V-Leuchtstoff-Dimmervorschaltgeräten und LED-Treibern (0-10-V-Modell) oder von Anwesenheits-/Freiheitssensoren, Tageslichtsensoren und digitalen Steuerungen mit Leuchtstoff, LED und HID ermöglicht , und Glühlasten.

Merkmale:
  • Vier Anwesenheitssensoreingänge zur automatischen Steuerung der Beleuchtung in 4 Zonen
  • Vier Tageslichtsensoreingänge passen die Lichtstärke automatisch an die Menge des durch die Fenster einfallenden natürlichen Lichts an
  • Vier IR-Empfängereingänge zur persönlichen Steuerung
  • Inklusive QS-Steuerungslink zur nahtlosen Integration von Leuchten, Kontrollstationen und QS-Sensormodulen
  • Die Standardkonfiguration erfordert keine Inbetriebnahme
  • Programmierung über integrierte Schnittstelle auf der Energi Savr Node-Einheit
  • Vier Eingänge für NEC® Klasse 2/PELV-Trockenkontaktschalter
  • Versorgt bis zu 2 EcoSystem Digital Links (QSN-2ECO-S)
  • Einfache Systemprogrammierung mit einer intuitiven Anwendung für mobile Digitalgeräte Apple iPhone oder iPod touch (erforderlich für Nicht-Quantum®-Systeme)
  • Erweitern Sie die Anzahl der Sensoren und Steuerungen mit dem QS-Sensormodul (QSM) oder Sensoranschlüssen an EcoSystem-Vorschaltgeräten und -Modulen
  • Stellen Sie eine direkte Verbindung zu anderen Energi Savr Node-Geräten, GRAFIK Eye® QS-Geräten oder Quantum-Systemen her, um die Funktionalität und Steuerung zu erweitern

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-qsn
  • ProduktfamilieBuilding Controls
  • ProduktgruppeEnergi Savr Node™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit