Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub
Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub

    Quantum® - Processors - Quantum Light Management Hub

    Google-Übersetzung,
    Quantum Total Light Management™ maximiert die effiziente Nutzung von Licht, um Komfort und Produktivität zu verbessern, den Betrieb zu vereinfachen und Energie zu sparen. Dieses leistungsstarke und effiziente System dimmt oder schaltet die gesamte elektrische Beleuchtung und regelt gleichzeitig das Tageslicht mit automatisierten Jalousien. Quantum lässt sich problemlos in Gebäudemanagementsysteme integrieren. Als Lösung für Neubauten und Nachrüstungen ist Quantum ideal für Bürogebäude, Krankenhäuser, Universitäten und mehr.

    Der Quantum®-Lichtmanagement-Hub bietet einen zentralen Anschlusspunkt für Lutron® Energi Savr NodeTM QS, Lutron Power Panels, GRAFIK Eye® QS und Sivoia® QS-Rollos.

    Merkmale
    • Zur Steuerung, Verwaltung und Überwachung von EcoSystem-Beleuchtung, Energi Savr Node mit EcoSystem, Lutron-Schaltschränken, GRAFIK Eye QS- und Sivoia QS-Beschattungssystemen in einem Gebäude oder einem ganzen Campus.
    • Unterstützt sowohl astronomische als auch tageszeitbezogene Ereignisse, um die Lichter und Jalousien im System automatisch zu steuern.
    • Einfache Neukonfiguration eines Raums ohne Neuverkabelung.
    • Steuern, überwachen und regulieren Sie jedes Licht oder jeden Schatten in einem Raum individuell.
    • QS-Steuerverbindungen und EcoSystem-Loops sind topologiefrei.
    • Für EcoSystem-Lasten akzeptiert der Lichtmanagement-Hub einen normalerweise geschlossenen (NC) Notfalleingang pro Quantum-Bus-Versorgung.
    • Der EcoSystem-Bus kann ein verdrahteter FELV- oder PELV-Bus sein.

    Panel-Fähigkeiten
    • Jeder Hub unterstützt bis zu 8 EcoSystem-Schleifen (4 Quantum-Busversorgungen)
    • Jede EcoSystem-Schleife kann eine Kombination aus 64 EcoSystem-Vorschaltgeräten und Vorschaltmodulen sowie maximal 16 Tageslichtsensoren, 32 Anwesenheitssensoren und 64 Infrarot-(IR)-Geräten enthalten.
    • Unterstützt bis zu 2 Quantum-Prozessoren mit jeweils 2 Links, die individuell für die Kommunikation konfiguriert werden können mit:
      • Quantum-Bus-Versorgung (begrenzt auf einen Link pro Bus)
      • Lutron-Schalttafeln
      • Lutron QS-Geräte

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • QP2

      Type Centralized Control Equipment
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 15 amps
      Depth 3.1875"
      Height 13.25"
      Voltage 120 V
      Width 9.25"


      QP3

      Type Centralized Control Equipment
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 3.1875"
      Height 13.25"
      Voltage 120 V to 240 V
      Width 9.25"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-quantum-qp
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeQuantum Total Light Management™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-27
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA