Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors
UK RadioRA 3 Processors

    UK RadioRA 3 Processors

    Google-Übersetzung,

    RadioRA 3-Prozessoren ermöglichen die Einrichtung, Steuerung und Überwachung von RadioRA-Geräten und drahtlosen Jalousien von Lutron von einem Smartphone oder Tablet mithilfe der Lutron-App.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Features 

      • Programmed via the Lutron Designer PC tool 2 and Lutron App. 

      • Scene control via the Lutron App, Pico wireless controls, and compatible RadioRA 3 Vierti standard and hybrid Clear Connect – Type X keypads. 

      • Timeclock scheduling of daily events. 

      • Powered by an IEEE 802.3af, IEEE 802.3at or IEEE 802.3bt compliant Power over Ethernet (PoE) switch or injector. 

      • Connects to the WiFi router via an Ethernet connection. 

      • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. 

      • System access from anywhere in the world using the Lutron App. 

      • Control from Apple Watch. 

      • Supports integration with other smart home brands.

      • Up to four (4) wireless repeaters can be added to extend the range for Clear Connect – Type A devices (in-line RF dimmer/switch, etc.) for larger systems. The wireless repeater does not extend the range of Clear Connect – Type X devices (standard and hybrid keypads). 

      • Integration with professional A / V and security systems via Lutron’s LEAP API.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-radiora3-rrke-proc3
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeRadioRA 3
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)102.67
    • Breite (mm)102.67
    • Tiefe (mm)29.82
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit