Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    Google-Übersetzung,
    Das PowPak-Relaismodul mit Softswitch ist ein Hochfrequenzgerät (RF), das die von Lutron patentierte Softswitch-Technologie verwendet, um Allzwecklasten basierend auf Eingaben von Pico-Fernbedienungen und Radio Powr Savr-Präsenz- und Tageslichtsensoren zu steuern. Ein optionaler Niederspannungs-Trockenkontaktschlussausgang (CCO) ist verfügbar, um den Belegungsstatus an Systeme von Drittanbietern, wie z. B. HLK-Steuerungen, zu übermitteln. Die Kommunikation mit HF-Eingabegeräten wie Pico-Fernbedienungen und Radio Powr Savr-Sensoren erfolgt über die Lutron Clear Connect-HF-Technologie. Diese Produkte sind auch mit dem Vive-Hub kompatibel, der einen einfachen Einrichtungsprozess mit einem Standard-Webbrowser auf jedem Wi-Fi-fähigen Telefon, Tablet oder Computer ermöglicht. Es ermöglicht auch die Steuerung und Überwachung aller Vive-Geräte. Der Vive-Hub kann jederzeit hinzugefügt werden.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 5 amps to 16 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-vive-powpak-relaysoftswitch
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4
    • Breite (Inches)2.8
    • Tiefe (Inches)1.25
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit