Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CALMA hanging lamp
CALMA hanging lamp
CALMA hanging lamp
CALMA hanging lamp
CALMA hanging lamp
CALMA hanging lamp
CALMA hanging lamp
CALMA hanging lamp
CALMA hanging lamp
CALMA hanging lamp
    Luxcambra

    CALMA hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Anpassungsfähigkeit und akustischer Komfort sind die Hauptergebnisse der Calma-Lampe. Calma wird mit einer Kombination aus nachhaltigen Materialien aus der Region hergestellt und vereint das Beste aus Technologie und Natur. Die eleganten schwimmenden Bretter werden in einem Zero-Waste-Verfahren geformt, bei dem die Rückstände wieder in Kork umgewandelt werden. Die Korkplatten sind verstellbar und erzeugen ein interessantes Licht- und Schattenspiel in den Wellen des Materials. Diese Textur verbessert auch die Geräuschabsorption und trägt so zu einer anspruchsvollen und entspannenden Umgebung bei
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercalma-hanging-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)165
    • Breite (mm)48
    • Tiefe (mm)48
    Verwandt
    • HauptmaterialKork
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit