Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAN DOBLE hanging lamp
KAN DOBLE hanging lamp
KAN DOBLE hanging lamp
    Luxcambra

    KAN DOBLE hanging lamp

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von Puzzles und Bausätzen zielt die Kan-Kollektion darauf ab, Lichteffekte zwischen ihren Metall- und Textilschirmen mit unterschiedlichen Texturen und Nuancen zu erzeugen. Dieses Design ermöglicht zahlreiche Kombinationen, da jeder Textilschirm austauschbar ist. Dieses Produktdesign verdeutlicht unser Engagement für eine nachhaltige lokale Produktion, bei der alle Teile wiederverwendbar und für verschiedene Kollektionen anpassbar sind und aus umweltfreundlichen Materialien wie natürlichen Korbschirmen hergestellt werden (manuell in Girona zusammengebaut). Seine hauptsächliche einstellbare Funktion mit den verschiedenen Ausführungen des Bildschirms ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Umgebungen zu schaffen, indem Sie mit Lichteffekten spielen und ihn einfach ausrichten, entweder in Gemeinschaftsräumen oder über einem Tisch.
    Spezifikation
    • Kan c doble M: diameter 30 cm, Kan c doble L: diameter 40 cm, Kan c double XL: diameter 50 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkan-double-hanging-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit