Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3 3/4″ Applique

3 3/4″ Applique

Google-Übersetzung,

APPLIKATIONEN

Dekorative Applikationen von Solar Innovations® sind ein Element, das verschiedenen Strukturen Charakter verleihen kann. Jede Applikation ist aus Aluminiumguss und in fünf Standardlackierungen oder kundenspezifischen Farben erhältlich. Es gibt zwei Hauptmotive: die Rosette und die Lilie. Beides sind sehr historische Designs, die noch heute in Leisten, Textilien und Fußböden zu finden sind.

Solar Innovations® bietet zwei Versionen einer Lilie an. Der Hauptunterschied zwischen den beiden ist die Größe, aber bei sorgfältiger Betrachtung hat ein Design runde Kanten und das zweite ist linearer mit schärferen Spitzen. Solar Innovations® bietet auch drei verschiedene Rosetten in unterschiedlichen Größen an. Es gibt eine einfache flache Rosette, eine verziertere Version mit erhöhten Kanten und eine geometrischere mit einem Quadrat hinter der Blume.

Platzieren Sie Applikationen auf beliebigen Glasstrukturen. Die häufigste Platzierung ist auf einem Wintergarten, aber Applikationen können auch auf Wintergärten und Gewächshäusern gefunden werden. Strukturen mit Ring- und Kragenstützen verwenden oft Applikationen für eine dekorativere Wirkung. Bei anderen Designs werden Applikationen mittig auf dekorative Sockelleisten oder Pendeltüren angebracht. Kundenspezifische Designs sind immer willkommen. Bitte wenden Sie sich an einen Vertreter von Solar Innovations®, um Projekte zu besprechen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-3-3-4-applique
  • ProduktfamilieSolar Innovations
  • ProduktgruppeAppliques
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationBauelement
  • OmniClassNummer23-19 31 15 13 11
  • OmniClassTitelSolarium Specialties