Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine

    Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    EasyTouch-Display, programmierbare Eisproduktion, einfach zu reinigende Foodzone und intelligente Diagnose.

    Neue Leistungsniveaus – Mit einem durchschnittlich 12 % geringeren Energieverbrauch und einer 23 % geringeren Verflüssigerwassernutzung. Dies führt zu niedrigeren Betriebskosten über die Lebensdauer Ihrer Maschine.

    Halbwürfelförmiges Eis – Größe 3⁄8" x 1-1⁄8" x 7⁄8".

    Aufbewahrungsbehälter: Inklusive Hygieneschaufel und -halter, isolierter, ergonomischer Tür, Duratech-Metalloberfläche und arktischer blauer Polyurethan-Müllbeutel.

    Speichert bis zu 532 lbs Eis (gemessen 90 % des Gesamtvolumens in Kubikfuß x 33 lbs/ft3).

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    Spezifikation
    • Size:With D-570 Bin | Color:Half-Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IYT0500A-D570-B

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerManitowoc-IYT0500A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • ProduktfamilieIce Machine
    • ProduktgruppeProgrammable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • Klassifizierung11 46 83
    • Format2014TitelIce Machines
    • OmniClassNummer23-21 21 29
    • OmniClassTitelCommercial Ice Machines

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA