Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

Manitowoc UDF0140A NEO 26in Undercounter Cube Ice Machine

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dieser Untertisch-Manitowoc UD-0140A produziert eine große Menge Eis bei kompakter Stellfläche. Dieses Produkt enthält eine Schaufel und einen Halter mit Halterungspositionsoptionen. Diese Eismaschine, Manitowoc UD-0140A, verfügt über fingerabdruckresistente Außenverkleidungen. Dieses Modell hat eine abgeschrägte Behälterfront mit leichtgängiger Schiebetür. Dieser Manitowoc UD-0140A hat eine 132 lbs. Produktionskapazität. Der nach vorne verschiebbare Behälter dieser Einheit erleichtert die Durchführung von Wartungsarbeiten, ohne die Maschine bewegen zu müssen. Dieser luftgekühlte Manitowoc UD-0140A ist Teil der NEO-Serie. Dieses Produkt hat ein Gewicht von 90 lbs. Speicherkapazität der Behälter. Dieser Manitowoc UD-0140A, bekannt als Eismaschine, ist mit Alphas ausgestattet. Dieses Gerät bietet Ihnen die Wahl zwischen vollen, halben und normalen Würfelwürfeln. Dieser Manitowoc UD-0140A hat eine 132 lbs. Produktionskapazität. Dieses Modell hat herausklappbare Luftfilter.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

#Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel

Spezifikation
  • Size:135 Pounds
    Product Dimensions: 33 x 30 x 40 inches
    Item Weight: 150 pounds
    Shipping Weight: 150 pounds
    Manufacturer Manitowoc
    Item model number: UD-0140A

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerManitowoc-UDF0140A-NEO-26in-Undercounter-Cube-Ice-Machine
  • ProduktfamilieIce Machine
  • ProduktgruppeUndercounter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29
  • OmniClassTitelCommercial Ice Machines

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA