Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Car parks high-speed door
Car parks high-speed door
Car parks high-speed door
Car parks high-speed door
    Manusa

    Car parks high-speed door

    Google-Übersetzung,
    Das Parkrolltor ist ein vertikal öffnendes Schnelllauftor, das speziell für den Einbau in Parkhauseinfahrten entwickelt wurde, um den Ein- und Ausgang von Personen oder Fahrzeugen zu kontrollieren. Das Tor besteht aus zwei Seitenholmen, die das flexible Gewebe aus 2 mm starkem PVC auf einem Polyesternetz führen, was ihm ein robustes und sicheres Aussehen verleiht.
    Spezifikation
    • The self-repairing roll-up parking door is a high-speed door specifically designed to be installed in the driveways of car parks, allowing the control of vehicle access or egress. In addition, its functional design improves the efficiency and security of the door. This type of high-speed door is silent, which reduces disturbance to neighbours. In addition, its low-maintenance motor and self-repairing cover minimise possible breakdowns. The door is made up of a steel head where the PVC curtain is collected and runs between two lateral steel guides. The reinforced tarpaulin gives it a robust and secure appearance.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercar-parks-high-speed-roll-up-door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür