Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High speed roll-up door self-repairing
High speed roll-up door self-repairing
High speed roll-up door self-repairing
High speed roll-up door self-repairing
High speed roll-up door self-repairing
    Manusa

    High speed roll-up door self-repairing

    Google-Übersetzung,
    Hochgeschwindigkeits-Rolltor, bestehend aus Führungen und Kopf aus lackiertem oder rostfreiem Stahl, mit selbstreparierendem System in den Führungen im Falle des Entgleisens der Plane. Weiche Bodenklappe. Aktive Sicherheit durch gekreuzte Lichtschranken. Es hat einen breiteren Kopf, um größere Türgrößen anbieten zu können.
    Spezifikation
    • The self-repairing door is the best option for all accesses and separations of the different working areas. Thanks to its self-repairing system, it guarantees a high level of air tightness and excellent wind resistance, making it one of the most competitive doors on the market. The side zip system offers a self-repair system, as the fabric separates from the guide to avoid breakage in the event of minor impact. When the door is raised, this zip re-inserts itself into the side guides, making the door operational again. Our high-speed self-repairing doors are a unique, innovative solution capable of adapting to any space with high traffic, for example in goods loading and unloading areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-roll-up-self-repairing-door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27 13
    • OmniClassTitelAccess Doors