Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus

Google-Übersetzung,
Tür Arkitekt Plus Weiß. - Flach mit leicht abgerundeter Kante. - 19 mm MDF-Platte. - Farbe NCS S 0500-N, auf Wasserbasis UV-gehärtet. - Umweltzeichen Nordischer Schwan.
Spezifikation
  • Wall cabinet with 3 shelves.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer12015010050
  • ProduktfamilieArkitekt Plus
  • ProduktgruppeWall cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)864
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)21.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit