Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base cabinet 2105040 Aspekt
Marbodal

Base cabinet 2105040 Aspekt

Google-Übersetzung,
Türaspekt Weiß. - Flach mit leicht abgerundeter Kante. - 16 mm MDF-Platte. - Farbe NCS S 0500-N, auf Wasserbasis UV-gehärtet. - Umweltzeichen Nordischer Schwan.
Spezifikation
  • Base cabinet with wire baskets.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer83012105040
  • ProduktfamilieAspekt
  • ProduktgruppeBase cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)704
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)17.74
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit