Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated

STD2 Series Air Curtain with HEPAC, Unheated

Google-Übersetzung,

STD 2-Serie mit HEPAC

Der Mars HEPAC ® nutzt die Leistung eines echten HEPA-Filters, der 99,97 % der mikroskopischen Schadstoffe und Partikel (bis zu 0,3 Mikrometer) auffängt, und 2-Zoll-Vorfilter mit MERV-8-Bewertung. Damit bietet er eine Hygiene, die bisher bei keinem großen Anbieter verfügbar war. Optionaler HEPA® - Filter, ULPA (Ultra-Low Penetration Air) mit 99,99 % der Partikel mit 0,12 Mikrometer und MERV-13-zertifizierte 2-Zoll-Vorfilter für den Langzeitgebrauch oder bei hohem Partikelgehalt. Die meisten Viren, einschließlich aller SARS-CoV-2, sind als einzelnes Virion 0,12 Mikrometer groß (nicht an ein Flüssigkeitströpfchen gebunden), die Übertragung erfolgt jedoch normalerweise durch Flüssigkeitströpfchen, die größer sind.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstd2-series-air-curtain-with-hepac-unheated
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeCA (Clean Air) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC010067
  • ETIM-NameAir curtain without heat exchanger
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 13
  • OmniClassTitelNon Heated Air Curtains