Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Exterior Projection Pro Compact Outdoor Rated Configurable Image Projector
Martin

Exterior Projection Pro Compact Outdoor Rated Configurable Image Projector

Google-Übersetzung,

Der Martin Exterior Projection Pro Compact ist ein Außenbildprojektor der nächsten Generation, der zu faszinierender Kreativität und Vielseitigkeit bei einer Vielzahl von Architektur-, Fassaden- und Landschaftsanwendungen anregen soll.

Dank seines modularen Designs mit elf konfigurierbaren Optionen und bis zu vier Effektebenen, einschließlich präziser Fassadengestaltung, bietet der Scheinwerfer ein breites Spektrum an kreativen Möglichkeiten bei minimalem Aufwand und minimalen Kosten. Die kompakte Bauweise und das leichte Design ermöglichen die Mastmontage und die nahtlose Integration in verschiedene Setups und eröffnen so vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Dank seines eleganten, professionellen Erscheinungsbilds fügt sich der Scheinwerfer mühelos in jede Umgebung ein.

Das integrierte Zoomsystem ermöglicht eine präzise Einstellung des Projektionswinkels von 15° bis 45°. Unterstützt wird dies durch ein hocheffizientes optisches System, das über den gesamten Zoombereich konstant 5.200 Lumen liefert. Das auf maximale Energieeffizienz ausgelegte Gerät verfügt über einen speziellen Ruhemodus, der über den DMX-Steuerkanal aktiviert wird und den Stromverbrauch bei Nichtgebrauch deutlich reduziert.

Mit der Steuerung zahlreicher dynamischer Effekte – darunter Zoom, Fokus, Farben, Gobos und Animationen – ermöglicht der Exterior Projection Pro Compact kreative Anwendungen. Mit dem optionalen Framing-Modul lässt sich das projizierte Bild präzise an die Fassade anpassen. Die intelligente Steuerung mit Magnetschalter, DMX, RDM und Standalone-Programmierung über Martin Companion gewährleistet eine unkomplizierte Konfiguration und Programmierung.

Die Leuchte wurde nach strengen Umweltstandards entwickelt und reduziert ihren CO2-Fußabdruck durch ihr effizientes optisches System, die FSC-zertifizierte Verpackung und die vollständige Reparaturfähigkeit. Sie ist für die dauerhafte Installation im Außenbereich konzipiert und hält selbst härtesten Umweltbedingungen stand. Martin gewährt 5 Jahre Garantie.

Mit seinem modularen Design, der kompakten Bauweise und den hochmodernen Funktionen ist die Leuchte eine unglaublich fortschrittliche und kostengünstige Lösung. Sie ist ideal für Architekturlichtdesigner, Architekten, Systemintegratoren und Elektroinstallateure und bietet unübertroffene Leistung, Vielseitigkeit und benutzerfreundliche Bedienung.

Spezifikation
  • Features

    • Flat-field, high-contrast image projection
    • 5,200 lumens output across the entire zoom range
    • Efficient optical system with integrated 15° - 45° zoom system
    • Configurable design for reduction of resources, cost, and weight
    • One gobo or four gobo modules
    • Animation module
    • Manual framing module for precise framing of projected image
    • 0-100% electronic dimming
    • Hibernation mode for very low power consumption
    • Compact and slim design
    • RDM and DMX control
    • Local diagnostics and focusing via magnetic sensor
    • Dedicated compartment for install of Power and DMX In/Out cables
    • Optional PD Hybrid In/Out cable solution
    • Automatic thermal management for safe operation in high and low ambient temperatures
    • Fully-weatherized housing (IP66, IK08 and C-5 High corrosion rating)
    • Shipped in FSC-certified cardboard packaging
    • 5-year warranty
Technische Spezifikation
  • Referenznummerexterior-projection-pro-compact
  • ProduktfamilieArchitainment
  • ProduktgruppeImage Projection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Theaterbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures