Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultimate Inswing French Door G2 3 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 3 Panel
Ultimate Inswing French Door G2 3 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing French Door G2 3 Panel

    Google-Übersetzung,

    Die Marvin Ultimate Swinging French Door G2 verbindet einen traditionellen französischen Stil mit fachmännischer Handwerkskunst. Diese auf Qualität und Leistung ausgelegte französische Schwingtür verfügt über eine schöne Holzinnenseite und eine langlebige, wartungsarme, mit extrudiertem Aluminium verkleidete Außenseite. Und die langlebige Ultrex®-Glasfaserschwelle hält selbst den härtesten Klimabedingungen stand. Um die Aussicht und den Zugang nach draußen zu maximieren, wählen Sie zwischen nach innen oder außen öffnender Tür in Konfigurationen mit einer Breite von bis zu 14 Fuß.

    Um eine genaue Übereinstimmung mit unseren Oberflächen zu erzielen, besuchen Sie bitte die Marvin-Website für Revit-Außenfarbdateien!

    Spezifikation
      • · Inswing or Outswing
      • · Wood interiors with clad extruded aluminum exteriors
      • · A traditional panel aesthetic features 4 3/4” stiles and top rail, and an 8 1/8" bottom rail
      • · Available in heights up to 10 feet or widths up to 14 feet
      • · Handles available in a wide range of styles
      • · Durable Ultrex fiberglass sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • · Fully concealed multi-point locking system
      • · Adjustable hinges for years of smooth operation
      • · Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermarvin_uifdg2_3p
    • ProduktfamilieSignature
    • ProduktgruppeUltimate Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003534
    • ETIM-NameExterior door (complete with frame)
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoor and window systems
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA