Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
    Marvin

    Vivid Casement Window

    Google-Übersetzung,

    VERFÜGBAR IN AUSGEWÄHLTEN US-MÄRKTEN (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) UND KANADA

    Das Marvin Vivid ™ Drehkippfenster mit Ultrex® - Fiberglas-Außenseiten und verstärkten Fiberglas-Verbund-Innenseiten ist ein seitlich angeschlagenes, nach außen öffnendes Fenster, das für reibungslose Bedienung, klare Sichtlinien und beeindruckende maximale Abmessungen entwickelt wurde.

    Material: Ultrex® Fiberglas-Außenseite / Fiberglas-verstärkter Verbundwerkstoff-Innenseite

    Warum Sie es lieben werden:

    Großzügige Dimensionen -

    Präsentieren Sie die Ansichten mit einer maximalen Breite von 3'-6" und einer maximalen Höhe von 8'.

    Überragende Haltbarkeit -

    Vertrauen Sie auf die Stärke von Ultrex® - Fiberglas, das 7-mal biegefester ist als Vinyl und 4-mal biegefester als Holz-/Vinyl-Verbundwerkstoffe.

    Klares Design –

    Dank Acryl-basierter Oberflächen und speziell entwickelter Bauteile, die Überlappungen und Schweißnähte vermeiden, ist jedes Detail glatt und sauber.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervivid-casement
    • ProduktfamilieVivid
    • ProduktgruppeWindows
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Sekundär MaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 54 13
    • Format2014TitelFiberglass Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA