Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GROUND
Archiviert

GROUND

The GROUND floodlight family constitutes the modular solution suitable for different applications thanks to the available range of power wattages (from 240W to 1200W) and different optics designed for special applications. Equipped with high density aluminum cast housing with a special anti-corrosive treatment, suitable for harsh outdoor conditions. Manufactured in high quality aluminium, equipped with PMMA optics. Including LED Philips Lumileds Luxeon 3030 LED chips, luminous efficiency up to 160 Lm/W for CRI>80. Dimming options optionally.
Spezifikation
  • Power: from 240W to 1.200W Input Voltage: 220-240VAC LED chip: Philips Lumileds Luxeon 3030 Luminous Efficiency: up to 160 lm/W CRI>80 CCT: 5000K (others upon request) Optics: 30°, 60°, 90°, 60°x90°, Tp II-S, Tp II-M IP code: IP66 IK code: IK08 Operating temperature: -40° ≈ +50°C Electric Class I (Class II optional) Mounting: Universal Lifespan: up to L70 B10 50.000h Tª=25°C
Technische Spezifikation
  • Referenznummerground
  • ProduktfamilieOutside
  • ProduktgruppeLED Floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)232
  • Breite (mm)415
  • Tiefe (mm)143
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)4.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit