Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LinkForm Schalstreifen (S)
MASTERTEC

LinkForm Schalstreifen (S)

Linkform Abschalelmente für Arbeitsfugen zugelassen für raue Fugen nach Eurocode 2.

verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

Spezifikation
  • Material:

    blanker Stahl

    Anwendungsbereich:

    LinkForm Abschalelemente werden als verlorene Schalung für Arbeitsfugen eingesetzt.

    Varianten:

    • Art.-Nr. 070500: E-Maß 130mm
    • Art.-Nr. 070502: E-Maß 160mm
    • Art.-Nr. 070504: E-Maß 200mm
    • Art.-Nr. 070506: E-Maß 250mm
    • Art.-Nr. 070508: E-Maß 300mm
    • Art.-Nr. 070512: E-Maß 400mm
    • Art.-Nr. 070514: E-Maß 500mm
    • Art.-Nr. 070416: E-Maß 600mm
    • Art.-Nr. 070518: E-Maß 700mm
    • Art.-Nr. 070519: E-Maß 800mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlinkform-s-rau
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Temporary site equipment
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit