Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MASTER-RING Blindstopfen
MASTERTEC

MASTER-RING Blindstopfen

Blindverschluss für Kernbohrungen und Futterrohre . Verfügbare Innendurchmesser: 50-300 mm

verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

Spezifikation
  • Material:

    Dichtelement: Umweltfreundlicher EPDM-Kautschuk | Druckplatten, Schrauben, Muttern: V2A

    Verfügbare Innendurchmesser:

    50-300 mm

    Gesamtlänge:

    40 mm

    Varianten (Ø Durchmesser):

    • Art.-Nr. 120518: Ø 50 mm
    • Art.-Nr. 120520: Ø 80 mm
    • Art.-Nr. 120525: Ø 100 mm
    • Art.-Nr. 120530: Ø 125 mm
    • Art.-Nr. 120535: Ø 150 mm
    • Art.-Nr. 120540: Ø 200 mm
    • Art.-Nr. 120545: Ø 250 mm
    • Art.-Nr. 120550: Ø 300 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummermaster-ring-blindstopfen
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit