Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm
Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm
Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm
    MATAKI

    Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm

    Google-Übersetzung,

    Die nächste Generation elektrisch installierter Dachabdichtung von Mataki. Mataki POWER ist ein vollständig elektrisch installiertes Abdichtungssystem, das sich ideal für Dächer in sensiblen Bereichen mit besonderen Anforderungen eignet, wie z. B. Krankenhäuser, Serverräume, Industrieanlagen etc. Mataki POWER verfügt über einen robusten Polyesterrahmen und eine für die Heißluftverlegung optimierte Bitumenmischung. Es ist im Winter weich und flexibel und im Sommer formstabil und widerstandsfähig. Die graphitgraue Schieferoptik von Mataki POWER verleiht dem System ein elegantes und dezentes Erscheinungsbild.

    Mataki Power ist ein einlagiges Abdichtungssystem, das auf den meisten Untergründen wie Mineralwolle, Beton, Rohplatten/Sperrholz und bestehenden Abdichtungen installiert werden kann. Mataki Power ist in der Liste der von TÄTSKIKTSGARANTIER™ zugelassenen Abdichtungssysteme für exponierte Dächer aufgeführt.

    Spezifikation
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 4700

      Fire class: TKY-A-0234

      Length (m): 8

      Width (m): 1

      Weight (kg): 38

      Weight (kg/m²): 4.7

      Product color: Graphite gray

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: Electric

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermataki-power-fr-exponerat-tak-rorelsefog-mindre-an-15-mm
    • ProduktfamilieMataki Power FR
    • ProduktgruppeExponerade tätskikt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG019610
    • ETIM-NameRoofing materials
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 13 13
    • Format2014TitelBituminous Sheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13 11
    • OmniClassTitelBituminous Sheet Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden