Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm

    Google-Übersetzung,

    Mataki UnoTech FR ist ein einlagiges Abdichtungssystem, das auf den meisten gängigen Untergründen wie Mineralwolle, Beton, Spundwänden/Sperrholz und bestehenden Abdichtungen installiert werden kann. Mataki UnoTech FR ist in der TÄTSKIKTSGARANTIER™-Liste der zugelassenen Abdichtungssysteme für exponierte Dächer aufgeführt.

    Spezifikation
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermataki-unotech-exponerat-tak-skiffergra-uppdragning-over-kron-mindre-an-300mm
    • ProduktfamilieMataki UnoTech FR
    • ProduktgruppeExponerade tätskikt
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 13 13
    • Format2014TitelBituminous Sheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13 11
    • OmniClassTitelBituminous Sheet Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden