Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
NEOS skrivbordslampa
    MATTING

    NEOS skrivbordslampa

    Google-Übersetzung,

    NEOS ist ein innovatives Lampenkonzept mit individuell zusammenstellbaren Modellen in verschiedenen Farben. Wählen Sie zwischen zwei Lampenarm-Varianten, Tischbeinen oder Klemm- bzw. Stiftbefestigung. Design: Peter Mattisson.

    Die Tischleuchte NEOS vereint recycelte Materialien mit stilvollem Design und moderner Technologie. Eine Leuchte, die klassisch und innovativ zugleich ist – nachhaltig gestaltet und dennoch mit einem ganz eigenen Ausdruck.

    NEOS-Arm und -Fuß sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Sie können außerdem zwischen einer Klemmbefestigung und einer Tüllen-/Stiftbefestigung wählen.

    • NEOS Z Lampenarm mit LED-COB für extra Lichtleistung sowie Timer und Dimmer. Farben: Weiß, Schwarz, Sandsteingrau.

    • Der NEOS X Lampenarm mit asymmetrischem Licht verfügt über eine einstellbare Farbtemperatur (CCT) sowie Timer und Dimmer. Farben: Weiß, Schwarz, Waldgrün.

    • Das NEOS Z Tischgestell ist ein einfaches Tischgestell (nur in Sandsteingrau erhältlich) .

    • Der NEOS X Tischfuß verfügt über Qi- und USB-Ladefunktionen und einen Gummiring zur Markierung der Ladeposition. Farben: Weiß, Schwarz, Waldgrün.

    Spezifikation
    • NEOS Z lamparmNEOS X lamparm
      Effekt/ljuskälla/ljusflöde:

      6W LED COB 560 lumen, utbytbar LED

      6W LED 560 lumen; utbytbar LED

      Energieffektivitet:95 lumen/watt85 lumen/watt
      Färgtemperatur:3100K

      Steglöst 3000-6500K eller tre knapptryckningar för 3000, 4000 respektive 6500K.

      Färgåtergivning: 80 Ra90 Ra
      Belysningsstyrka:

      Dimmer i fyra steg 0-1770 Lux (40 cm)

      Dimmer i fyra steg 0-1300 Lux (40 cm)

      Energieffektivitetsklass:FF
      Timer:2, 4 och 9 timmar 2, 4 och 9 timmar
      -
      NEOS Z bordsfotNEOS X bordsfot
      Uppladdningsfunktion:-Qi-laddning, USB-laddning
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerneos
    • ProduktfamilieLightning
    • ProduktgruppeDesk lightning
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)185
    • Tiefe (mm)490
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden