Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxxon Gyp-Crete® 2000® Multifamily
Archiviert

Maxxon Gyp-Crete® 2000® Multifamily

Maxxon® Gyp-Crete® 2000 Multifamily underlayment is ideal for interior wood subfloors, enhancing fire safety and sound attenuation. Its crack-resistant surface provides a perfect base for practically all floor-coverings. This fast setting underlayment offers high compressive strengths of 2,000–3,200 psi(13.8–22.1 MPa) and enhanced resistance to surface abrasion. Maxxon Gyp-Crete 2000 Multifamily underlayment can be used in multifamily and light commercial construction, as well as resurfacing or depth correction in renovation projects.

Spezifikation
  • Technical Data:

    Compressive Strength (Modified ASTM C472)Typical range of 2,000 – 3,200 psi
    (13.8 - 22.1 MPa)
    Installation DepthsFrom 3/4" to 3" (19 – 76 mm). For deeper pours, contact Maxxon Corporation.
    Dry Density110-120 lbs./ft3 (1762-1922 kg/m3)
    Fire Performance (ASTM E84)Flame Spread – 0
    Fuel Contribution – 0
    Smoke Development – 0



    'Green' Information:

    Sample USGBC LEED Credit Areas*
    ProjectCreditCategory
    Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
    EQ 4Indoor Air Quality Assessment
    EQ 9Acoustic Performance
    Materials & ResourcesMR 3Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing Raw Materials


Technische Spezifikation
  • Referenznummermaxxon-004
  • ProduktfamilieGypsum Floor Underlayment
  • ProduktgruppeGypsum Underlayments
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGips
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_35_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 11
  • OmniClassTitelGypsum Floor Underlayments
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit