Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Maxxon Commercial EZ Crete
Archiviert

Maxxon Commercial EZ Crete

Maxxon Commercial EZ Crete™ underlayment is engineered for leveling, smoothing and repairing interior gypsum, concrete and lightweight concrete subfloors prior to the installation of finished floor coverings. Maxxon Commercial EZ Crete provides a smooth, durable, and crack- and fire-resistant surface. It allows for quick installation times with minimal labor requirements.

Spezifikation
  • Technical Data:

    Compressive Strength (Modified ASTM C109)Typical range of 200 - 500 psi
    (1.38 - 3.45 MPa)
    Installation DepthsFrom 3/8" to 3" (10 – 76 mm) over concrete. From 3/4" to 3" (19 - 76 mm) over wood. For deeper pours,
    contact Maxxon Corporation.
    Dry Density115-125 lbs./ft3 (1842-2002 kg/m3)
    Fire Performance (ASTM E84)Flame Spread – 0
    Fuel Contribution – 0
    Smoke Development – 0
    Coverage (per 50 lb. bag)3/8" (10 mm): 13.9 ft2 (1.29 m2)
    1/2" (13 mm): 10.4 ft2 (0.97 m2)
    3/4" (19 mm): 6.9 ft2 (0.64 m2)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermaxxon-commercial-ez-crete
  • ProduktfamilieSelf-Leveling Floors
  • ProduktgruppeGypsum floor underlaymen
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit