Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deckenleuchte Focus
Deckenleuchte Focus
Deckenleuchte Focus
Deckenleuchte Focus
Deckenleuchte Focus
Deckenleuchte Focus
Deckenleuchte Focus

    Deckenleuchte Focus

    Metallrahmen. Lichtstreuwinkel 50° (die Linse kann gegen eine andere mit dem Lichtstreuwinkel 15°, 24°, 36° ausgetauscht werden — Seite 181). Einige Modelle sind dimmbar. Die im Rahmen versenkte LED-Lichquelle.
    Spezifikation
    • ArtikelC055CL-L12B4K-W-B
      TitelDeckenleuchte FOCUS LED 4000K 1x12W 50°
      Material der BeschlägeAluminium
      Farbtemperatur4000 K
      Lichtstrom900 lm
      Leistung12 W
      SpannungAC 200-240 V 50/60 Hz
      IP-SchutzIP 20
      Farbwiedergabeindex90
      Streuwinkel50°
      Höhe160 mm
      Durchmesser52 mm
      Garantie5 Jahre
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeiling-luminaire-Focus-
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeFocus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)52
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps