Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stehleuchte Solid
Stehleuchte Solid
Stehleuchte Solid

    Stehleuchte Solid

    Sockel aus Beton, Farbe - grau. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur 3000K. Diffusor: Acrylrohr mit integrierter LED-Lichtquelle. Trendiges und ungewöhnliches Design. Stabile Ausführung mit kompaktem Sockel für die Aufstellung nah an die Wand. Die Steuerung erfolgt über einen Schaltknopf am Kabel.
    Spezifikation
    • Title Floor lamp Solid
      Lamps -
      Lamp power, W 24
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2350
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1282
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 50
      Lighting fixture depth, mm 200
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloor-lamp-Solid
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeSolid
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1282
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit