Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Basic form
Pendelleuchte Basic form
Pendelleuchte Basic form
Pendelleuchte Basic form

    Pendelleuchte Basic form

    Material der Beschläge: Metall. Farbtöne: Gold, Mattes Weiß, Mattes Schwarz. Rundliche Lampenschirme aus weißem Milchglas. Universelle Formen, minimalistisches Design. E14-Fassung. Lampen nicht im Lieferumfang enthalten. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Basic form
      Lamps 3XG9
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3441
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm 250
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Basic--form-
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeBasic form
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3441
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit