Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Memory

Pendelleuchte Memory

Metallbeschläge, Farbton - Schwarz. Die Leuchten haben die stilisierte Form einer Sanduhr mit der Stromlinienform. Keramikelemente mit glänzenden Glasur. Pendelleuchten mit Lampenschirmen aus Weißkeramik mit Transparentem, Schwarz-Weißem, Gold-Weißem und Weißem Glas. Pendelleuchten mit einstellbarer Höhe.
Spezifikation
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPendant-lamp-Memory
  • ProduktfamilieDecorative
  • ProduktgruppeMemory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)775
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)906
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)4.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit