Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Origami
Pendelleuchte Origami
Pendelleuchte Origami

    Pendelleuchte Origami

    Material der Beschläge: Metall. Farbtöne: Weiß, Schwarz. Bewegliche Konstruktion zur Anpassung der Beleuchtungsintensität und des Designs. Sichere Stromseile. LED-Lichtquellen mit einer Farbtemperatur von 4000K.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Origami
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeOrigami
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)187
    • Breite (mm)15
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit