Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pendelleuchte Verticale
Pendelleuchte Verticale
Pendelleuchte Verticale
Pendelleuchte Verticale

    Pendelleuchte Verticale

    Material der Beschläge: Metall, Farbton: Chrom. Dekorativer Lampenschirm aus gegossenem geripptem Glas. Farbtöne des Lampenschirms: Cognac und Chrom. Lichtquelle: Lichtband. Farbtemperatur 3000K.
    Spezifikation
    • Title Pendant lamp Verticale
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 305
      Lighting fixture height , mm 305
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 120
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD308PL-L9CG3K


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPendant-lamp-Verticale
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeVerticale
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.93
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit