Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte  Bao
Wandleuchte  Bao
Wandleuchte  Bao
Wandleuchte  Bao

    Wandleuchte Bao

    Material der Beschläge - Metall, Farbtöne - Schwarz, Gold. Lampenschirme aus weißem Milchglas. G9-Fassung. Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Bao
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 310
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Bao
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeBao
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)310
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit