Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte Dallas
Wandleuchte Dallas
Wandleuchte Dallas

    Wandleuchte Dallas

    Metallbeschläge in 4 Farbtönen: Mattes Schwarz, Schwarz, Chrom, Gold. Lampenschirme: Geblasenes Glas. Farbtöne: Rauch, Bernstein, Cognac, Mattes Weiß und Schwarz. Design mit Nachahmung der Molekularstruktur. Durch Seile einstellbare Höhe der Pendelleuchten. Leuchtmittel mit einer Fassung G9.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Dallas
      Lamps 5XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 240
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture lenght, mm

      380

      Lighting fixture depth, mm 230
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Dallas---
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeDallas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)230
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.14
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit