Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte  Mare
Wandleuchte  Mare
Wandleuchte  Mare
Wandleuchte  Mare
Wandleuchte  Mare
Wandleuchte  Mare

    Wandleuchte Mare

    Beschläge aus Metall und Glas. Trendige geprägte Textur auf beiden Seiten der Scheibe zur Variabilität der Nutzung im Innenraum. Farbtöne: Chrom und Gold. Ein spiegelbeschichteter dekorativer Reflektor verbirgt die Lichtquelle. Leuchtmittel mit G9-Fassung.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Mare
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 445
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Mare
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeMare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)445
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit