Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte Mollis
Wandleuchte Mollis

    Wandleuchte Mollis

    Beschläge und Lampenschirm aus Metall, Farbton: Schwarz. Eine eigenartige Form des Lampenschirms mit einer weichen Kontur. Lichtquellen sind unter dem Acryl-Diffusor verdeckt.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Mollis
      Lamps 1ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 1050
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD126WL-01B1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Mollis
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeMollis
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.01
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit