Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandleuchte Shim
Wandleuchte Shim
Wandleuchte Shim
Wandleuchte Shim
Wandleuchte Shim
Wandleuchte Shim
Wandleuchte Shim
    Archiviert

    Wandleuchte Shim

    Serie von Wandleuchten Shim zur Architekturbeleuchtung von Gebäuden. Das Sortiment umfasst Modelle mit ein- und zweiseitigen Lichtbündeln sowie Leuchten mit hoher Leistung von 24 W für hochwertige und helle Beleuchtung nicht nur für private, sondern auch für gewerbliche Gebäude. Farbtöne: Graphit und Weiß. Die Farbtemperatur von 3000K ist für Außenbeleuchtung optimal.
    Spezifikation
    • Title Wall lamp Shim
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 24
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1700
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 240
      Lighting fixture width, mm 117
      Lighting fixture depth, mm 90
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O303WL-L24GF3K


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWall-lamp-Shim
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeShim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)24
    • Breite (mm)117
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit