Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MasterSeal 6100 FX - Mineralische 1K Leichtgewichtsschlämme
MasterSeal 6100 FX - Mineralische 1K Leichtgewichtsschlämme
MasterSeal 6100 FX - Mineralische 1K Leichtgewichtsschlämme
MasterSeal 6100 FX - Mineralische 1K Leichtgewichtsschlämme
MasterSeal 6100 FX - Mineralische 1K Leichtgewichtsschlämme
MasterSeal 6100 FX - Mineralische 1K Leichtgewichtsschlämme
MasterSeal 6100 FX - Mineralische 1K Leichtgewichtsschlämme
MasterSeal 6100 FX - Mineralische 1K Leichtgewichtsschlämme
    Archiviert

    MasterSeal 6100 FX - Mineralische 1K Leichtgewichtsschlämme

    Mineralische 1K Leichtgewichsschlämme. MasterSeal 6100 FX - Innovative und nachhaltig, einkomponentig, hochelastische 1K Leichtgewichtsschlämmem mit niedrigem Verbrauch, zur Abdichtung und als Oberflächenschutz von Betonstrukturen
    Spezifikation
    • Applikation gemäß den Hinweisen des Lieferanten, 2 mm Schichtstärke einer elastischen, flexiblen, einkomponentigen zementären Abdichtungsmembran, MasterSeal 6100 FX von Master Builders Solutions (oder gleichwertige). Technische Eigenschaften und Prüfungen: Frischmörteldichte (EN 1015-6): < 1,3 g/cm3 Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 7783-1,2): Sd < 2 m (2mm Schichtdicke) CO2 Durchlässigkeit (EN 1062 – 6): Sd > 100 m (2mm Schichtdicke) Kapillare Wasseraufnahme (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Positivabdichtung (EN 12390-8) ≥ 5,0 bar Negativabdichtung (UNI 8298-8) ≥ 1,0 bar Rissüberbrückung (statisch EN 1062 – 7 (A)): ≥ A4 (23ºC); ≥ A3 (-10ºC) Rissüberbrückung (dynamisch EN 1062 – 7 (B): ≥ B3.1 (23ºC); ≥ B3.1 (-10ºC) Rissüberbrückung ohne Konditionierung ≥ 2,0 mm (23ºC); ≥ 0,6 mm (-10ºC) Haftvermögen (EN 1542): ≥ 2.0 N/mm2 Haftvermögen nach Frost-Tau-Wechsellagerung (EN 13687-1): ≥ 1,7 N/mm2 Stoßfestigkeit (EN ISO 6272): ≥ 5 Nm Abriebfestigkeit (EN ISO 5470-1): < 1200 mg Ammonia emission first 15 minutes (EN ISO 16000-9:2006-9): ≤ 5 mg/m3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6100
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-09-26
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_31_53_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolymer-modified cementitious slurries
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPolymer-modified cementitious slurries
    • Klassifizierung07 10 00
    • Format2014TitelDampproofing and Waterproofing
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit