Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
Archiviert

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Spezifikation
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSFP-2400
  • ProduktfamilieWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • ProduktgruppeArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChloroprene and aluminium expansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit