Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Empfangstheken Alpa
Empfangstheken Alpa
Empfangstheken Alpa
    MDD
    Archiviert

    Empfangstheken Alpa

    Die von einer majestätischen Bergkette inspirierte Form - die Empfangstheke Alpa zieht Blicke auf sich. Gleichzeitig luxuriös und klassisch - fokussiert sie die Aufmerksamkeit der Gäste und hilft dabei, die Atmosphäre des Komforts und Vertrauens zu bauen. Die schimmernde Glasfront und die zeitlosen Farben begeistern mit der Härte, die durch den beleuchteten Metallsockel zusätzlich hervorgehoben wird. Die Glastheke verbindet Ästhetik mit Funktionalität. Dank der modularen Konstruktion kann man die Theken-Elemente beliebig zusammenstellen: gerade oder eckig. Die Verwendung eines unteren Segments mit einem Überhang erleichtert die Kommunikation mit Menschen mit Behinderungen. Damit erfüllt Alpa die Anforderungen verschiedener Räume: von der kleinen Rezeption bis zur geräumigen Lobby.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralpa_straight
    • ProduktfamilieRECEPCION DESKS
    • ProduktgruppeAlpa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)946
    Verwandt
    • HauptmaterialSpanplatte
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)50.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_20_15_58
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice complexes
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit