Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Empfangstheken Organic
MDD
Archiviert

Empfangstheken Organic

Die schlichte Form und organische Gestalten - die Empfangstheke Organic zieht die Muster aus der Natur und zieht mit einem charakteristischen, beleuchteten Element den Blick an. Das moderne Weiß verbindet das Vertrauen und Ordnung. Die Auswahl dieser Empfangstheke betont die Sterilität des Raums in medizinischen Einrichtungen oder das Verfahren naturgemäß in SPA-Zentren oder Schönheitssalons. Mit der RGB-Beleuchtung kann man die Lichtfarbe auswählen, die mit dem Design des Büros übereinstimmt. Das ermöglicht auch das Erscheinungsbild der Empfangstheke an das Markenimage anzupassen. Die Glasplatte und Aluminiumsockel stehen für die Eleganz und Adel.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerorganic_straight
  • ProduktfamilieRECEPCION DESKS
  • ProduktgruppeOrganic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1105
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)260
Verwandt
  • HauptmaterialSpanplatte
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_20_15_58
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice complexes
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
  • OmniClassNummer23-21 13 00
  • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit