Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V

    Saniflow 1988 manual steel 120V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: E88-UL, E88B-UL, E88C-UL, E88CS-UL und E88O-UL SANIFLOW® PUSH BUTTON-Händetrockner sind hochwertige Hochleistungstrockner mit hervorragender Leistung und Lebensdauer, die mit einer zehnjährigen eingeschränkten Garantie ausgestattet sind. Diese Maschinen zeichnen sich außerdem durch eine einfache Wartung, einen niedrigen Geräuschpegel und ein hohes Maß an Benutzersicherheit aus. Zusammen mit einem präzisen Design der Komponenten verfügen SANIFLOW-Trockner über den stärksten Luftstrom der Welt, der in Kombination mit einer angenehmen Trocknungstemperatur die Trocknungszeiten auf ein Minimum reduziert. Erhältlich in Stahlabdeckung weiß, schwarz, glänzend, satiniert oder goldfarben. Ideal für stark frequentierte Badezimmer.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE88x_UL
    • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
    • ProduktgruppeSaniflow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)248
    • Breite (mm)278
    • Tiefe (mm)212
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit