Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mediflow basic steel 120V

Mediflow basic steel 120V

Google-Übersetzung,
Teilenummer: M03A-UL. Die Händetrockner der MEDIFLOW®-Serie wurden unter Berücksichtigung ergonomischer Prinzipien entworfen und entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf Funktionalität, Sicherheit und Vandalismusschutz lag. Diese Serien verfügen über den legendären SANIFLOW-Luftstrom – über 315 CFM pro Stunde plus vollautomatischen Betrieb, präzises Design und Effizienz, wodurch der Geräuschpegel auf das Minimum des Marktes in seiner Kategorie reduziert wird. Die Abdeckung dieser Händetrockner besteht aus 1,5 mm starkem Stahl und ist in weißem Epoxid-Finish erhältlich. Es stellt eine stilvolle Wahl dar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM03Ax_UL
  • ProduktfamilieHigh traffic-High durability-Low noise
  • ProduktgruppeMediflow® Basic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)325
  • Breite (mm)275
  • Tiefe (mm)164
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)4.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit