Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Smartflow 120V
Smartflow 120V
Smartflow 120V

    Smartflow 120V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: M04A-120V, M04AC-120V und M04ACS-120V Die wirtschaftliche Linie der Smartflow®-Händetrockner ist eine der kompaktesten auf dem Markt und wurde für Standorte entwickelt, die aufgrund ihrer Größe kleines Waschraumzubehör benötigen, das zwei Anforderungen erfüllt: geringer Verbrauch und optimale Händetrocknung. Diese Geräte sind automatische Trockner, die ein optimales Verhältnis zwischen Funktionalität und Preis bieten. Diese preisgünstige Linie ist aufgrund ihrer Eigenschaften und ihres Designs für die Installation in Bereichen mit großem Personenverkehr wie beispielsweise mittelgroßen Restaurants, Kantinen oder den Büros eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens vorgesehen. Drei Modelle mit unterschiedlichen Oberflächen sind erhältlich: Weiß, glänzend und satiniert. Alle von ihnen mit einer ABS-beständigen Abdeckung und einem elektronischen Erkennungssensor durch Infrarotstrahl mit einstellbarer Abstandserkennung, der eine bessere Anpassung an verschiedene Arten von Waschräumen ermöglicht. Diese Trockner bieten außerdem maximale Sicherheit, da im Motor und im Heizelement des Trockners eine thermische Sicherheitsabschaltung installiert ist.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM04Ax_120V
    • ProduktfamilieMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • ProduktgruppeSmartflow®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)259
    • Breite (mm)147
    • Tiefe (mm)138
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit