Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Machflow Plus Brushless Stainless Steel
Machflow Plus Brushless Stainless Steel

    Machflow Plus Brushless Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: M19AC & M19ACS Sensorbetriebener Hochgeschwindigkeits-Händetrockner mit wartungsfreiem bürstenlosem Motor, der eine lange Lebensdauer gewährleistet und ideal für eine intensive Nutzung ist. Mit einem kompakten und sehr robusten Design ist dieser Händetrockner energetisch sehr effizient und nachhaltig und bietet große Energieeinsparungen und ultraschnelles Händetrocknen. Für stark frequentierte Orte dringend empfohlen. Universalspannung – akzeptiert 100-120 / 220-240 VAC Eingang. Er verfügt über einen einstellbaren Leistungsmotor, der den Energieverbrauch reguliert (zwischen 250 und 1.100 W) und eine maximale Luftausstoßgeschwindigkeit von 340 km/h bietet, die Ihre Hände zwischen 8 und 15 Sekunden trocknet. Machflow Plus kann optional ein HEPA-Filtermedium enthalten, das die in Suspension befindlichen festen Partikel (Pollen, Hausstaubmilben, Tabakrauch usw.) filtert und so die Luftqualität erheblich verbessert. Als Ergänzung zum HEPA-Filtermedium und optional kann der Machflow Plus einen Ionisator („Ion Hygienic“-Technologie) enthalten, der die Luft durch die Emission von Anionen reinigt und reinigt, wodurch die meisten durch die Luft transportierten Keime und Partikel eliminiert werden , was ihm hilft, reiner und gesünder zu sein. Optional ist es auch möglich, ein Schnellmontage-/Demontage-Kit für die Maschine zu integrieren („Plug-in“-Kit-Code KTP009), mit dem Sie den Händetrockner einfach, schnell und sicher installieren und deinstallieren können, wodurch die Wartung viel effizienter und reduziert wird gleichzeitig Ihre Kosten. Neue Luftkonzentratordüse, die hilft, den Luftstrom besser auf die Hände zu lenken. Anstatt Luft über die Hände zu blasen, fokussiert es den Luftstrom für eine gezieltere Trocknung. Die schmalere Öffnung des Konzentrators verleiht dem Luftstrom beim Austritt einen größeren Druck, erhöht seine Geschwindigkeit und macht so den Händetrocknungsprozess viel effizienter. Nur verfügbar bei Modellen mit Ionisator „Ion Hygienic“. Es verfügt über einen Geruchsneutralisator, Code RCPOM14, der die Umgebung dank seines weichen Dufts (optional) aromatisiert und desodoriert. Machflow Plus ist mit einem automatischen Sicherheitstrennsystem ausgestattet, das es nach 60 Sekunden Dauerbetrieb automatisch abschaltet. Es wird standardmäßig mit allen Elementen zur Befestigung an einer Ziegelwand geliefert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM19ACX_220V
    • ProduktfamilieGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • ProduktgruppeMachflow® Plus Brushless
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)213
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyamid
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationElektrogerät
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit