Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Junior Plus MANUAL 220V

Junior Plus MANUAL 220V

Google-Übersetzung,
Teilenummern: M88PLUS Mediclinics Juniorplus-Händetrockner mit Tastendruck wurden für Waschraumumgebungen entwickelt, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis erfordern. Ausgestattet mit einer einteiligen ABS-beständigen Abdeckung in modernem Design. Sie sind für mittlere/kleine Waschräume geeignet. Dazu gehört ein elektronischer Timer mit einem 45-Sekunden-Zyklus, der über einen Druckknopf aktiviert wird. Diese Trockner zeichnen sich außerdem durch ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Verbrauch aus; Einbau eines Induktionsmotors, der eine kostenlose Wartung ermöglicht. Sie eignen sich ideal für die Installation in Waschräumen mit durchschnittlichem Personenverkehr, wie z. B. Restaurants, Theater, Büros usw. Diese Trockner bieten außerdem maximale Sicherheit, da eine Sicherheitsthermoabschaltung im Motor und eine weitere in der Heizung des Trockners installiert sind Element.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM88PLUS_220V
  • ProduktfamilieMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • ProduktgruppeJunior Plus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)304
  • Breite (mm)253
  • Tiefe (mm)153
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit