Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optima Stainless Steel 220V
Optima Stainless Steel 220V

    Optima Stainless Steel 220V

    Google-Übersetzung,
    Teilenummern: M99AC & M99ACS. Optima sensorbetriebene Händetrockner von Mediclinics sind eine geeignete Lösung für diejenigen, die einen automatischen Händetrockner mit optimaler Leistung zu einem sehr günstigen Preis suchen. Diese Modelle sind ideal für die Installation in Waschräumen mit durchschnittlichem Personenverkehr, wie zB Restaurants, Theater, Büros usw. Sensorbetriebene Modelle, ausgestattet mit einem Induktionsmotor, die keine Wartung erfordern. Sie werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und verfügen außerdem über ein optisches Lesegerät zur Erkennung des Handabstands, das einstellbar ist. Um sich besser in die Dekoration des Waschraums einzufügen, ist es in Edelstahl AISI 304 glänzend oder satiniert erhältlich. Dank F&E&I stellt Mediclinics einen Trockner mit glattem Design her, der aus einem sehr robusten Material mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften hergestellt wird. Diese Trockner bieten außerdem maximale Sicherheit, da im Motor und im Heizelement des Trockners eine thermische Sicherheitsabschaltung installiert ist.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM99ACx_220V
    • ProduktfamilieMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • ProduktgruppeOptima
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)302
    • Breite (mm)260
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)4.45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit