Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Open steel bin

Open steel bin

Google-Übersetzung,
Teilenummer: PP0279 Die Modelle mit offenen Behältern von Mediclinics sind für Waschräume mit mittlerem Publikumsverkehr konzipiert und haben ein Fassungsvermögen von 25 l. Sie sind eine perfekte Lösung für Fitnessstudios, Sportzentren, Krankenhäuser, Gesundheitszentren und ähnliche Einrichtungen. Die Lösungen dieser Kategorie sind in weißem Epoxidstahl erhältlich. Äußerst widerstandsfähige Lösungen für mittleren Verkehr, mit Anti-Vandalismus-Eigenschaften; der korpus ist aus einem stück gefertigt und kann sowohl freistehend als auch an der wand montiert werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPP0279
  • ProduktfamilieWaste Receptacle
  • ProduktgruppeWaste Receptacle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)355
  • Tiefe (mm)155
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)3.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit